Impedanz-Kopf, 50 g, 222 N, 2 x 10-32-Stecker / 8770A50

8770A50
18007060
- Impedanzkopf mit IEPE-Ausgang
- Messbereich: 50 g
- Messbereich Kraft: 222 N
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
50 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Impedanzkopf mit einem Beschleunigungsbereich von 50 g und einem Kraftbereich von 222 N
laden
laden