Impedanz-Kopf, 5 g, 22 N, 2 x 10-32-Stecker / 8770A5

8770A5
18007059
- Impedanzkopf mit IEPE-Ausgang
- Messbereich: 5 g
- Messbereich Kraft: 22 N
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
5 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Impedanzkopf mit einem Beschleunigungsbereich von 5 g und einem Kraftbereich von 22 N
laden
laden