IEPE-Beschleunigungssensor, Ceramic Shear, 5 g, mit integriertem IP68-Kabel / 8740A5D0BSP

8740A – Single-axis IEPE accelerometer family with TEDS capability for modal analysis
8740A5D0BSP
18034954
  • Hochempfindlicher Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
  • Messbereich der Beschleunigung: 5 g
  • Integriertes IP68-Kabel
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
5 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
1
Technologie
Keramisch, Scherung
Messtechnische Kennwerte
Ansprechschwelle (Beschleunigung)
Kleinste Änderung der Messgrösse, die eine wahrnehmbare Änderung der Anzeigegrösse bewirkt, wobei die Änderung der Messgrösse langsam und in eine Richtung erfolgt.
4.2E-5 g RMS
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
1000 mV/g
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
0.36
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.3 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
7000 Hz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP68
Zertifizierung
ISO 17025 Certified Calibration
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
75 °C
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet, Clip
Abdichtung
Hermetische Abdichtung
Anwendungen
NVH-Test
Anschlüsse
Steckertyp
Seite, integriertes Kabel, positiv 10-32, L=yym
Abmessungen und Materialien
Tiefe
16.8 mm
Gewicht
4.5 g
Höhe
10.2 mm
Breite
10.2 mm
Beschleunigungssensor mit Messbereich 5 g und wasserdichtem integriertem IP68-Kabel
laden
laden