IEPE-Beschleunigungssensor, Ceramic Shear, 50 g, mit TEDS-Template T00 / 8740A050T

8740A050T
18034969
- Hochempfindlicher Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
- Messbereich der Beschleunigung: 50 g
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 template 0 (UTID 1)
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
50 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Beschleunigungssensor mit Messbereich 50 g und T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1)
laden
laden