IEPE-Beschleunigungssensor, Ceramic Shear, 10 g, mit TEDS-Template T00 / 8740A010T

8740A010T
18034959
- Hochempfindlicher Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
- Messbereich der Beschleunigung: 10 g
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
10 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Beschleunigungssensor mit Messbereich 10 g und T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1)
laden
laden