Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9071C and 9107C / 9420A71

9420A71
18007787
- Satz Vorspannelemente für Kraftsensoren 9017C und 9107C
- Bolzengewinde M27x2,0, Länge: 102 mm
- Max. Vorspannkraft: 245 kN
- Nebenschluss: ca. 7%
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Vorspannbolzen, L, Länge
102 mmVorspannbolzen, Gewinde
M27x2Standardisierte Vorspannelemente für den Einbau von piezoelektrischen Kraftsensoren des Typ 9071C und Typ 9107C. Ein Vorspannset besteht aus einem Vorspannbolzen (VB, hochfester, rostfreier Werkzeugstahl), einer Zentrierhülse (ZH), zwei Isolierscheiben (IS) sowie einer Sechskantmutter (SM). Diese Zubehörteile sind bei Bedarf auch einzeln erhältlich. Es wird empfohlen, piezoelektrische Kraftsensoren mit mindestens 20 % ihrer Nennkraft vorzuspannen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Zusätzlich haben aber die erwarteten Zug- und Seitenkräfte einen entscheidenden Einfluss auf die Spezifikation der Vorspannkraft. Details dazu finden Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung des entsprechenden Sensors.
laden
laden