Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9041C and 9104C / 9420A41

9420A41
18007784
- Satz Vorspannelemente für Kraftsensoren 9041C und 9104C
- Bolzengewinde M12x1,0, Länge: 60 mm
- Max. Vorspannkraft: 60 kN
- Nebenschluss: ca. 8%
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Vorspannbolzen, L, Länge
60 mmVorspannbolzen, Gewinde
M12x1Standardisierte Vorspannelemente für den Einbau von piezoelektrischen Kraftsensoren des Typ 9041C und Typ 9104C. Ein Vorspannset besteht aus einem Vorspannbolzen (VB, hochfester, rostfreier Werkzeugstahl), einer Zentrierhülse (ZH), zwei Isolierscheiben (IS) sowie einer Sechskantmutter (SM). Diese Zubehörteile sind bei Bedarf auch einzeln erhältlich. Es wird empfohlen, piezoelektrische Kraftsensoren mit mindestens 20 % ihrer Nennkraft vorzuspannen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Zusätzlich haben aber die erwarteten Zug- und Seitenkräfte einen entscheidenden Einfluss auf die Spezifikation der Vorspannkraft. Details dazu finden Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung des entsprechenden Sensors.
laden
laden