Hochtemperatur-Anschlusskabel (200°C), offene Enden (verstärkerseitig), 5 m / 1652AA2A3A05

1652AA2A3A05
18034622
- Hochisolierendes, rauscharmes Verbindungskabel
- Länge: 5 m
- Stecker sensorseitig: LEMO FFA.02.302, 2-Pol
- Anschluss verstärkerseitig: offene Kabelenden
VerbindungenLEMO FFG.0B.302, 2 pin, Offene LeitungenKabelkonstruktionStahlumflechtung, Geräuscharm, Verdrilltes LeitungspaarBiegeradius (min.), feste Installation25 mmAnschluss auf der SensorseiteLEMO FFG.0B.302, 2 pinBetriebstemperaturbereich-55 … 200 °C
Vordefinierte Kabellänge5 mKapazität Stift - Schild285 pF/mBiegeradius (min.), freie Installation70 mmAnschluss auf der VerstärkerseiteOffene Leitungen
Datenblatt
Deutsch
pdf
Japanisch
pdf
Englisch
pdf