Hochtemperatur-Anschlusskabel (200°C), LEMO 4-Pol-Stecker (verstärkerseitig), 10 m / 1652AA2A4A10

Hochtemperatur-Anschlusskabel (200°C), LEMO 4-Pol-Stecker (verstärkerseitig), 10 m
1652AA2A4A10
18042293
  • Hochisolierendes, rauscharmes Verbindungskabel
  • Länge: 10 m
  • Stecker sensorseitig: LEMO FFA.02.302, 2-Pol
  • Anschluss verstärkerseitig: LEMO FFA.1E.304, 4-Pol
 
 
 
VerbindungenLEMO FFG.0B.302, 2 pin, LEMO FFA.1E.304, 4 pinKabelkonstruktionStahlumflechtung, Geräuscharm, Verdrilltes LeitungspaarBiegeradius (min.), feste Installation25 mmAnschluss auf der SensorseiteLEMO FFG.0B.302, 2 pinBetriebstemperaturbereich-55 … 200 °C
Vordefinierte Kabellänge10 mKapazität Stift - Schild285 pF/mBiegeradius (min.), freie Installation70 mmAnschluss auf der VerstärkerseiteLEMO FFA.1E.304, 4 pin