Verbindungskabel für Hochtemperaturanwendungen, M4x0,35 pos. int zu KIAG 10-32 pos. int, 0,4 m / 1951A0,4

1951A0,4
18000917
- Kabelmaterial: PI/PFA
- IP-Schutz: IP65 / IP65
- Kabeldurchmesser (innen / außen): 2 mm / 2,6 mm
- Kabellänge: 0,4 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
26 mmBiegeradius (dynamisch)
39 mmKoaxialkabel für Kraft-, Drehmoment- und Dehnungssensoren (z.B. für 1-Komponenten-Kraftsensoren).
laden
laden