Hochtemperatur Absolutdrucksensor, M5 x 0,5 (max 250 bar) / 4007D

4007D
20000108
- Universeller Miniatur Absolutdrucksensor für Betriebstemperaturen bis zu 200°C
- Verbesserte Medienkompatibilität
- Kompakte Größe (M5) und geringe Masse
- Hohe Eigenfrequenz und geringe Beschleunigungsempfindlichkeit
Kompensierter Temperaturbereich25 … 180 °CMaximaler Messbereich250 barMinimale Betriebstemperatur-40 °CMaximale Betriebstemperatur200 °CEigenfrequenz100 kHzZertifizierungIP67 (wasserdicht)Einbaugröße5 mmLinearität≤±0.2 %FSO / ≤±0.3 (p≥100 bar) %FSOAusgangssignalSpannung oder Strom (Piezoresistiv, PR)AnwendungenVerbrennungsanalyse
Der piezoresistive Drucksensor 4007D ist Teil einer kleinen, robusten und hochgenauen Sensorfamilie, die für den Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen bis zu 200°C geeignet ist. Die Druckwandler verwenden eine voll aktive Wheatstone-Brücke, um ein elektrisches Signal zu erzeugen, das proportional zum ausgeübten Druck ist. Die Widerstände, aus denen die Wheatstone-Brücke besteht, sind in eine mikrobearbeitete Siliziummembran implantiert, die mit der Silicon on Insulator (SOI)-Technologie hergestellt wird. Dieser Ansatz in Verbindung mit der DCE-Sensorkonstruktion von Kistler ermöglicht es, die Sensoren Medientemperaturen von bis zu 200°C auszusetzen und gleichzeitig Hysterese- und Wiederholbarkeitsfehler zu minimieren. Weitere Leistungsverbesserungen werden durch digitale Kompensationstechniken erzielt, wodurch die Auswirkungen von Nullpunktverschiebung und temperaturbedingten Empfindlichkeitsänderungen ohne Einbussen bei der Signalbandbreite reduziert werden können. Die digitale Kompensationstechnik ermöglicht darüber hinaus eine Überwachung der Sensortemperatur (z.B. mit Verstärkern des Typs 4665B und 4624A).
Datenblatt
Japanisch
pdf
Englisch
pdf
Deutsch
pdf
Handbuch
Instruction Manual: Piezoresistive pressure sensors
Englisch
pdf
ピエゾレジスティブ絶対圧センサ
Japanisch
pdf
Safety and warning information – PE & PR sensors
Englisch
pdf
Sicherheits- und Warnhinweise – PE & PR Sensoren
Deutsch
pdf
安全性と警告情報 圧電式センサ、ピエゾレジスティブセンサ
Japanisch
pdf