Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. zu TNC pos., 5 m / 1633C5

1633C5
18000538
- Kabelmaterial: PFA
- IP-Schutz: IP65
- Betriebstemperaturbereich von -55 bis 200°C
- Kabellänge: 5 m
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
20 mmBiegeradius (dynamisch)
30 mmKoaxialkabel zur Verbindung zwischen Sensor und Ladungsverstärker (z.B. 1-Komponenten-Kraftsensoren, industrielle Fertigung oder Automatisierung).
laden
laden