Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, TNC pos. zu BNC pos., PFA, variable Länge / 1610ASP

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, TNC pos. zu BNC pos., PFA, variable Länge
1610ASP
18000515
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz: IP65 / IP40
  • Betriebstemperaturbereich von -55 bis 200°C
  • Kabellänge: 0,1 … 20 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
20 mm
Biegeradius (dynamisch)
30 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>E+14 Ω @RT
Impedanz
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
TNC pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabelfarbe
Grün
Koaxialkabel für Kraft-, Drehmomentsensoren und Dynamometer mit einem negativen TNC-Stecker.
laden
laden