Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, TNC pos. zu BNC pos., PFA, 10 m / 1610A10

1610A10
18000512
- Kabelmaterial: PFA
- IP-Schutz: IP65 / IP40
- Betriebstemperaturbereich von -55 bis 200°C
- Kabellänge: 10 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
20 mmBiegeradius (dynamisch)
30 mmKoaxialkabel für Kraft-, Drehmomentsensoren und Dynamometer mit einem negativen TNC-Stecker.
laden
laden