Hochdrucksensor, Frontdichtung M10, max. 8000 bar (116000 psi) / 6219A

6219A
18050256
- Piezoelektrischer Drucksensor für Kurzzeit-Events, unempfindlich gegenüber Vibrationen
- Messbereich: 0 … 8000 bar (0 … 116000 psi)
- Exzellente Linearität (≤0,6% FSO)
- Frontdichtend für minimales Totvolumen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
8000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der Hochdrucksensor 6219A bietet einen hervorragenden Frequenzbereich und lange Lebensdauer. Die frontdichtende Konstruktion minimiert das Totvolumen und ermöglicht Messungen bei hohen Frequenzen. Zudem wird die thermische und mechanische Belastung des Messelements mit dieser Konstruktion minimiert. Dank der hervorragenden Linearität ist der Sensor bestens geeignet für Messungen in kleinen Teilbereichen. Das Messelement aus Quarz bietet hohe thermische Stabilität und gute Resistenz gegen pyroelektrische Effekte.
laden
laden