Große 3D-Kraftmessplatte mit Glas-Deckplatte (Messbereich Fz 0 … 10 kN) / Z20565

Große 3D-Kraftmessplatte mit Glas-Deckplatte (Messbereich Fz 0 … 10 kN)
Z20565
18010069
  • 3D-Kraftmessplatte mit integriertem Ladungsverstärker
  • Abmessungen: LxBxH (mm) 900x600x160
  • Schutzart: IP65
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
10 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Kraftmessplatte
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 19-Pole neg.
laden
laden
laden