Große 3D-Kraftmessplatte, Messbereich Fz -10 … 15 kN, 900x900x100 mm, integrierter Ladungsverstärker, digitales Upgrade möglich / 9287CAQ02

Große 3D-Kraftmessplatte, Messbereich Fz -10 … 15 kN, 900x900x100 mm, integrierter Ladungsverstärker, digitales Upgrade möglich
9287CAQ02
18013023
  • 3D-Kraftmessplatte mit integriertem Ladungsverstärker
  • Abmessungen: LxBxH (mm) 900x900x100
  • Messbereich Fz: –10 … 15 kN
  • Passend für digitale Elektronik (optionales Upgrade)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-10 kN
Maximaler Messbereich [kN]
15 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Kraftmessplatte
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Übersprechen
Maximales Übersprechen Fx→Fy
-1.5 … 1.5 %
Maximales Übersprechen Fx→Fz
-1.5 … 1.5 %
Maximales Übersprechen Fy→Fx
-1.5 … 1.5 %
Maximales Übersprechen Fy→Fz
-1.5 … 1.5 %
Maximales Übersprechen Fz→Fx
-0.5 … 0.5 %
Maximales Übersprechen Fz→Fy
-0.5 … 0.5 %
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 19-Pole neg.
laden
laden
laden