Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 80 mm, Gabeltiefe 50 mm, Auflösung 0,9 mm, Stecker M8 3-polig / PKI-80/W-3-P2

Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 80 mm, Gabeltiefe 50 mm, Auflösung 0,9 mm, Stecker M8 3-polig
PKI-80/W-3-P2
18036971
  • Gabellichtschranke mit Auflösung 0,9 mm bei Verstärkerstufe I
  • Gabelweite: 80 mm, Gabeltiefe: 50 mm
  • Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
  • Umschalter für Verstärkerstufe I/II
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
80 mm
Gabeltiefe
50 mm
Messtechnische Kennwerte
Wiederholgenauigkeit, maximal
0.02 mm
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
12 … 30 VDC
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Maximaler Stromverbrauch
60 mA
Schaltungstyp
Zerhackte Lichtschranke
Laststrom
200 mA
Dynamische Eigenschaften
Schaltfrequenz
4 kHz
Zertifikate und Normen
Allgemeintoleranz Gehäuse
DIN ISO 2768-m
Schutzart EN 60529
IP65
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °C
Einsatz
Positionskontrolle, Zählen von Teilen
Ausführung
Gabellichtschranke
Arbeitsweise
Statisch
Anwendungen
Position control, Counting parts
Anschlüsse
Ausgang mit LED
PNP
Steckertyp
3-Pole M8-Stecker
laden
laden
laden