Gabellichtschranke, Infrarot, Gabel W 10 mm T 30 mm, Stecker S2 7-polig, Auflösung >0,7 mm, externe Elektronik / PE-10-30/S2

PE-10-30/S2
18037020
- Gabellichtschranke mit Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 30 mm
- Auflösung mit Wechsellichtverstärker: >0,7 mm
- Auflösung mit Impulsverstärker: 0,1 mm
- Anschluss: Stecker S2, 7-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
10 mmGabeltiefe
30 mmladen
laden
laden