Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu freies Kabelende, Silikon, 5 m / 1534A5K00

Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu freies Kabelende, Silikon, 5 m
1534A5K00
18010497
  • Kabelmaterial: Silikon
  • IP-Schutz (Sensor): IP50
  • Kabellänge: 5 m
  • Temperaturbereich: <200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Betrieb und Einbau
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
200 °C
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
IEPE
Kabellänge
5 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
1/4-28 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
Silicone
Kabeldurchmesser
2.5 mm
Kabelfarbe
Blau
Gewicht
76 g
Kabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsmesser / MEMS kapazitive uniaxiale Beschleunigungsmesser).
laden
laden