Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 200 kN, 400 mm Hub, 140 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H) / 2153A2004001HG

Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 200 kN, 400 mm Hub, 140 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H)
2153A2004001HG
18025936
  • NC-Fügemodul NCFN in Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte
  • Messbereich: 200 kN
  • 400 mm Hub
  • Geschwindigket 140 mm/s mit Haltebremse (H)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
200 kN
Produkttyp
Fügemodul
NCFN
Kraftsensor Typ
DMS
Mechanische Eigenschaften
Hub
400 mm
Motoren Bremse
Mit Haltebremse
Antriebsversion
Gerader Antrieb
Dynamische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit [mm/s]
140 mm/s
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Automobilproduktion, Allgemeine Fertigung, Luft- und Raumfahrt
laden
laden
laden