Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 100 kN, 400 mm Hub, 200 mm/s Geschwindigkeit, mit Sicherheitsbremse (K) / 2153A1004002KG

Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 100 kN, 400 mm Hub, 200 mm/s Geschwindigkeit, mit Sicherheitsbremse (K)
2153A1004002KG
18025935
  • NC-Fügemodul NCFN in Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte
  • Messbereich: 100 kN
  • 400 mm Hub
  • Geschwindigket 200 mm/s mit Sicherheitsbremse (K)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
100 kN
Produkttyp
Fügemodul
NCFN
Kraftsensor Typ
DMS
Mechanische Eigenschaften
Hub
400 mm
Motoren Bremse
Mit Sicherheitsbremse
Antriebsversion
Gerader Antrieb
Dynamische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit [mm/s]
200 mm/s
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Automobilproduktion, Allgemeine Fertigung, Luft- und Raumfahrt
laden
laden
laden