Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 100 kN, 400 mm Hub, 200 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H) / 2153A1004002HG

Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 100 kN, 400 mm Hub, 200 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H)
2153A1004002HG
18025934
  • NC-Fügemodul NCFN in Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte
  • Messbereich: 100 kN
  • 400 mm Hub
  • Geschwindigket 200 mm/s mit Haltebremse (H)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
100 kN
Mechanische Eigenschaften
Hub
400 mm
Motoren Bremse
Mit Haltebremse
Antriebsversion
Gerader Antrieb
Dynamische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit [mm/s]
200 mm/s
Applikationsbroschüre
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
Handbuch
maXYmos NC
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
maXYmos NC
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ