Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 100 kN, 200 mm Hub, 200 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H) / 2153A1002002HG

Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 100 kN, 200 mm Hub, 200 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H)
2153A1002002HG
18025932
  • NC-Fügemodul NCFN in Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte
  • Messbereich: 100 kN
  • 200 mm Hub
  • Geschwindigket 200 mm/s mit Haltebremse (H)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
100 kN
Produkttyp
Fügemodul
NCFN
Kraftsensor Typ
DMS
Mechanische Eigenschaften
Hub
200 mm
Motoren Bremse
Mit Haltebremse
Antriebsversion
Gerader Antrieb
Dynamische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit [mm/s]
200 mm/s
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Automobilproduktion, Allgemeine Fertigung, Luft- und Raumfahrt
laden
laden
laden