Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 60 kN, 200 mm Hub, 250 mm/s Geschwindigkeit, mit Sicherheitsbremse (K) / 2153A0602003KG

Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 60 kN, 200 mm Hub, 250 mm/s Geschwindigkeit, mit Sicherheitsbremse (K)
2153A0602003KG
18025927
  • NC-Fügemodul NCFN in Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte
  • Messbereich: 60 kN
  • 200 mm Hub
  • Geschwindigket 250 mm/s mit Sicherheitsbremse (K)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
60 kN
Produkttyp
Fügemodul Typ
NCFN
Kraftsensor Typ
DMS
Mechanische Eigenschaften
Hub
200 mm
Motoren Bremse
Mit Sicherheitsbremse
Antriebsversion
Gerader Antrieb
Dynamische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit [mm/s]
250 mm/s
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Automobilproduktion, Allgemeine Fertigung, Luft- und Raumfahrt
laden
laden
laden