Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 60 kN, 200 mm Hub, 250 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H) / 2153A0602003HG

Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 60 kN, 200 mm Hub, 250 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H)
2153A0602003HG
18025926
  • NC-Fügemodul NCFN in Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte
  • Messbereich: 60 kN
  • 200 mm Hub
  • Geschwindigket 250 mm/s mit Haltebremse (H)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
60 kN
Produkttyp
Fügemodul Typ
NCFN
Kraftsensor Typ
DMS
Mechanische Eigenschaften
Hub
200 mm
Motoren Bremse
Mit Haltebremse
Antriebsversion
Gerader Antrieb
Dynamische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit [mm/s]
250 mm/s
Applikationsbroschüre
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
Handbuch
maXYmos NC
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
maXYmos NC
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ