Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 30 kN, 400 mm Hub, 250 mm/s Geschwindigkeit, mit Sicherheitsbremse (K) / 2153A0304003KG

2153A0304003KG
18025924
- NC-Fügemodul NCFN in Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte
- Messbereich: 30 kN
- 400 mm Hub
- Geschwindigket 250 mm/s mit Sicherheitsbremse (K)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
30 kNladen
laden
laden