Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 30 kN, 400 mm Hub, 250 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H) / 2153A0304003HG

2153A0304003HG
18025923
- NC-Fügemodul NCFN in Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte
- Messbereich: 30 kN
- 400 mm Hub
- Geschwindigket 250 mm/s mit Haltebremse (H)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
30 kNladen
laden
laden