Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 15 kN, 400 mm Hub, 250 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H) / 2153A0154003HG

2153A0154003HG
18026077
- NC-Fügemodul NCFN in Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte
- Messbereich: 15 kN
- 400 mm Hub
- Geschwindigket 250 mm/s mit Haltebremse (H)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
15 kNladen
laden
laden