Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 5 kN, 400 mm Hub, 250 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H) / 2153A0054003HG

Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 5 kN, 400 mm Hub, 250 mm/s Geschwindigkeit, mit Haltebremse (H)
2153A0054003HG
18030403
  • NC-Fügemodul NCFN in Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte
  • Messbereich: 5 kN
  • 400 mm Hub
  • Geschwindigket 250 mm/s mit Haltebremse (H)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
5 kN
Produkttyp
Fügemodul
NCFN
Kraftsensor Typ
DMS
Mechanische Eigenschaften
Hub
400 mm
Motoren Bremse
Mit Haltebremse
Antriebsversion
Gerader Antrieb
Dynamische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit [mm/s]
250 mm/s
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Automobilproduktion, Allgemeine Fertigung, Luft- und Raumfahrt
laden
laden
laden