Einweglichtschranke im Rundgehäuse M8, Infrarot, max. Abstand 1000 mm, Stecker S2, externe Elektronik / PG-M8-S2

Einweglichtschranke im Rundgehäuse M8, Infrarot, max. Abstand 1000 mm, Stecker S2, externe Elektronik
PG-M8-S2
18037054
  • Einweglichtschranke im Rundgehäuse M8
  • Sender und Empfänger
  • Max. Abstand zwischen Sender und Empfänger: 1000 mm
  • Kabellänge: 800 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messtechnische Kennwerte
Wiederholgenauigkeit, maximal
0.02 mm
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP64
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Einsatz
Vorschubkontrolle, Positionskontrolle, Zählen von Teilen
Ausführung
Einweglichtschranke (geteilt)
Anwendungen
Feed control, Position control, Counting parts
Anschlüsse
Steckertyp
4-Pole S2-Stecker, 7-Pole S2-Stecker
laden
laden
laden