Einweglichtschranke im Rundgehäuse ø 6 mm, Infrarot, max. Abstand 1000 mm, Stecker S2, externe Elektronik / PG-6-S2

PG-6-S2
18037051
- Einweglichtschranke im Rundgehäuse ø 6 mm
- Sender und Empfänger
- Max. Abstand zwischen Sender und Empfänger: 1000 mm
- Kabellänge: 800 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
6 mmladen
laden
laden