Einweglichtschranke im Rundgehäuse ø 6 mm, Infrarot, Sender, Stecker S2 7-polig, externe Elektronik / PG-6-S2-S

Einweglichtschranke im Rundgehäuse ø 6 mm, Infrarot, Sender, Stecker S2 7-polig, externe Elektronik
PG-6-S2-S
18037052
  • Einweglichtschranke im Rundgehäuse ø 6 mm
  • Nur Sender
  • Kabellänge: 800 mm
  • Anschluss: Stecker S2, 7-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
6 mm
Messtechnische Kennwerte
Wiederholgenauigkeit, maximal
0.02 mm
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP64
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Einsatz
Vorschubkontrolle, Positionskontrolle, Zählen von Teilen
Ausführung
Einweglichtschranke (geteilt)
Anwendungen
Feed control, Position control, Counting parts
Anschlüsse
Steckertyp
7-Pole S2-Stecker
laden
laden
laden