Dreifach-Taststift zur Messung der Ausbreitung von Schockwellen, 3,44 bar (50 psi), 3 Messelemente / 6233BD0050

Dreifach-Taststift zur Messung der Ausbreitung von Schockwellen, 3,44 bar (50 psi), 3 Messelemente
6233BD0050
18045493
  • Piezoelektrischer IEPE-Drucksensor für Freifeld-Schockwellen
  • Robuste und einfache Messungen dank IEPE-Technologie
  • 3,44 bar (50 psi) Messbereich
  • 3 Messelemente
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
3.44 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Pencil Probe
Mechanische Eigenschaften
Stossfestigkeit
2000 g
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 %FSO
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
400 kHz
Anstiegszeit
<1 µs
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 125 °C
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
125 °C
Anwendungen
Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Abmessungen und Materialien
Sensorelement
Quarz
Gewicht
350 g
Der Taststift Typ 6233BD0050 wurde speziell zur Messung dynamischer Drücke bei Freifeld-Schockwellen entwickelt. Piezoelektrische Technologie ist ideal geeignet um hochdynamische Drucksignale über weite Lastbereiche zu messen. Der integrierte Ladungswandler (IEPE) vereinfacht die Handhabung deutlich, indem der triboelektrische Effekt vernachlässigbar wird. Feste Messbereiche zwischen 25 und 1000 psi können gewählt werden. Der mechanische Aufbau minimiert den Einfluss des Sensors auf die Schockwelle und den dynamischen Druck. Genaueste Druckmessungen in harschen Umgebungen werden durch das robuste Design, die minimale Biegeempfindlichkeit und die Beschleunigungskompensation erreicht. Der Thermoschock kann mit der Schutzfolie Typ 1191AAA10 um den Faktor 10 reduziert werden.
laden
laden