Verbindungskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 neg. 90° zu freies Kabelende, grau, variable Länge / KSM172780SP

Verbindungskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 neg. 90° zu freies Kabelende, grau, variable Länge
KSM172780SP
18008957
  • Integration eines Drehmomentsensors in eine kundenspezifische Messkette
  • Platzsparende Konfiguration
  • Gute EMC-Leistung
  • Sehr flexibel
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
6.2 mm
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP67
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-5 … 80 °C
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
90°
Sensortyp
DMS
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 25 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M16x0.75 12-Pole neg. 90°
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Verbindung zwischen Drehmomentsensor und kundenspezifischer Lösung
laden
laden