DMS-Miniatur-Kraftmessdose für Druckkräfte, Fz max 10 kN, 9-poliger D-Sub Stecker / 4577A10C3

4577A10C3
18013787
- Miniatur-DMS-Kraftmessdose
- Messbereich: 0 … 10 kN
- Anschluss: 9-poliger D-Sub Stecker
- Standardisiertes Ausgangssignal: 1 mV/V
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
10 kNladen
laden
laden