DMS-Kraftmessdose für hohe Druck- und Zugkräfte, Fz max 500 kN, 9-poliger D-Sub Stecker / 4579A500C3

DMS-Kraftmessdose für hohe Druck- und Zugkräfte, Fz max 500 kN, 9-poliger D-Sub Stecker
4579A500C3
18003607
  • DMS-Kraftmessdose mit Schutzart IP67
  • Messbereich: 0 … 500 kN
  • Anschluss: 9-poliger D-Sub Stecker
  • Gehäuse aus Edelstahl
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
500 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
DMS
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (mV/V)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Betrieb und Einbau
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
D-Sub 9-Pole pos.
laden
laden
laden