DMS-Kraftmessdose für hohe Druck- und Zugkräfte, Fz max 500 kN, 6-poliger M16-Rundsteckverbinder / 4579A500C1

DMS-Kraftmessdose für hohe Druck- und Zugkräfte, Fz max 500 kN, 6-poliger M16-Rundsteckverbinder
4579A500C1
18017889
  • DMS-Kraftmessdose mit Schutzart IP67
  • Messbereich: 0 … 500 kN
  • Anschluss: 6-poliger M16-Rundsteckverbinder
  • Gehäuse aus Edelstahl
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
500 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
DMS
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (mV/V)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Betrieb und Einbau
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
M16 6-Pole Rundstecker
laden
laden
laden