DMS-Kraftmessdose für mittlere Druck- und Zugkräfte, Fz max 5 kN, Nennkennwert 1 mV/V, 9-poliger D-Sub Stecker / 4576A5SC3

DMS-Kraftmessdose für mittlere Druck- und Zugkräfte, Fz max 5 kN, Nennkennwert 1 mV/V, 9-poliger D-Sub Stecker
4576A5SC3
18013643
  • Kompakte DMS-Kraftmessdose
  • Messbereich: 0 … 5 kN
  • Nennkennwert: 1 mV/V
  • Anschluss: 9-poliger D-Sub Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
5 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
DMS
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (mV/V)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP52
Betrieb und Einbau
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
D-Sub 9-Pole pos.
laden
laden
laden