DMS-Kraftmessdose für mittlere Druck- und Zugkräfte, Fz max 5 kN, Nennkennwert 1 mV/V, 6-poliger M16-Rundsteckverbinder / 4576A5SC1

4576A5SC1
18003578
- Kompakte DMS-Kraftmessdose
- Messbereich: 0 … 5 kN
- Nennkennwert: 1 mV/V
- Anschluss: 6-poliger M16-Rundsteckverbinder
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
5 kNladen
laden
laden