DMS-Kraftmessdose für mittlere Druck- und Zugkräfte, Fz max 20 kN, Nennkennwert 1 mV/V, 9-poliger D-Sub Stecker / 4576A20SC3

4576A20SC3
18036730
- Kompakte DMS-Kraftmessdose
- Messbereich: 0 … 20 kN
- Nennkennwert: 1 mV/V
- Anschluss: 9-poliger D-Sub Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
20 kNladen
laden
laden