DMS-Kraftmessdose für mittlere Druck- und Zugkräfte, Fz max 20 kN, Nennkennwert 1 mV/V, 6-poliger M16-Rundsteckverbinder / 4576A20SC1

4576A20SC1
18003572
- Kompakte DMS-Kraftmessdose
- Messbereich: 0 … 20 kN
- Nennkennwert: 1 mV/V
- Anschluss: 6-poliger M16-Rundsteckverbinder
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
20 kNladen
laden
laden