DMS-Kraftmessdose für mittlere Druck- und Zugkräfte, Fz max 20 kN, Nennkennwert 1,5 mV/V, 6-poliger M16-Rundsteckverbinder / 4576A20NC1

DMS-Kraftmessdose für mittlere Druck- und Zugkräfte, Fz max 20 kN, Nennkennwert 1,5 mV/V, 6-poliger M16-Rundsteckverbinder
4576A20NC1
18003569
  • Kompakte DMS-Kraftmessdose
  • Messbereich: 0 … 20 kN
  • Nennkennwert: 1,5 mV/V
  • Anschluss: 6-poliger M16-Rundsteckverbinder
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
20 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
DMS
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (mV/V)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Betrieb und Einbau
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
M16 6-Pole Rundstecker
laden
laden
laden