DMS-Kraftmessdose für mittlere Druck- und Zugkräfte, Fz max 10 kN, Nennkennwert 1,5 mV/V, 9-poliger D-Sub Stecker / 4576A10NC3

4576A10NC3
18025603
- Kompakte DMS-Kraftmessdose
- Messbereich: 0 … 10 kN
- Nennkennwert: 1,5 mV/V
- Anschluss: 9-poliger D-Sub Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
5 kNladen
laden
laden