Digitaler Ladungsverstärker für Spritzguss, 4-Kanal, FSO pC max. ±2000 ... ±20000 / 5159A420

5159A420
18004869
- Digitaler Ladungsverstärker mit vier Drucksensoreingängen
- Vier Drucksensoreingänge, digitale Datenausgabe über Feldbus (EUROMAP 75)
- Keine Temperatursensor-Eingänge
- Kein Umschaltsignal: selbstoptimierende Umschaltpunktausgabe
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statischDieser mehrkanalige Ladungsverstärker wandelt das Ladungssignal von piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren und das Signal von Thermoelementen in ein proportionales Spannungssignal oder ein digitales Signal nach EUROMAP 75 mit Varan-Echtzeitprotokoll um. Dieser Verstärker wurde für den industriellen Einsatz an Spritzgießmaschinen entwickelt.
laden
laden