Datenmanagement II / PLA-DMSG2

PLA-DMSG2
44002790
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Seminare nach Anwendungen
Werkzeuginnendruck SpritzgussSeminarbeschreibung:
Das Training hat starken Workshopcharakter und baut auf dem Training „Daten Management für Spritzgießer 1“. Im Spritzgießtechnikum werden Schnittstellen konfiguriert und Daten erfasst. Diese werden praxisorientiert bearbeitet und ausgewertet.
Seminarinhalt:
- Konfiguration einer beispielhaften Datenschnittstelle im Spritzgiesstechnikum
- Aufzeichnen von Daten und Export der Daten mit geeigneter Software
- Datenmanipulation mit gängigen Softwaretools
- Korrelation von Prozessdaten mit Maschinen und Q-Daten
Ziel:
- Konfiguration einer typischen Spritzgießmaschinenschnittstelle
- Erfassen von Daten im Prozess
- Bearbeitung und Auswertung der Daten
- Interpretation hinsichtlich physikalischer Zusammenhänge
Details zum Seminar:
Dauer [Tage]: 2
Ort: Öffentlicher Seminarort
Sprache: Deutsch, Englisch
Anmeldung unter: service@kistler.com
Teilnehmer: max. 8
Preis: auf Anfrage. Preis je Teilnehmer, es gibt eine Preisstaffelung
laden
laden