Arbeiten mit dem Prozessüberwachungssystem ComoNeo (Theorie und Praxis), Seminardurchführung: EN, Kunde / P3 Training ComoNeo (VE)

P3 Training ComoNeo (VE)
44002821
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Dauer [Tage]
1Standort
On-siteSprache
EnglischSeminare nach Anwendungen
Werkzeuginnendruck SpritzgussDas Training ist Teil der Produktschulungen und vermittelt die Möglichkeiten und die Bedienung des Prozessmonitors ComoNeo. Die Theorie wird durch praktische Übungen ergänzt.
Seminarinhalt
- Einrichten des Gerätes
- Anlegen von versch. Werkzeugtypen
- Einrichtung verschiedener Überwachungsstrategien und -methoden
- Einrichtung verschiedener Regelungsstrategien und -methoden
- Exportmöglichkeiten von Daten (CSV / UPC-UA)
- Verbindung zu ComoDataCenter und AkvisIO
- Praktische Übungen am Gerät
Ziele
- Aufbau und Bedienung ComoNeo
- Geräte setup, Anlegen eines Werkzeugs inkl. Sensorik, eine Überwachungs- und Regelungsstrategie
- Datenexport und Datenübermittlung an externe Systeme
- Praktische Übung des Erlernten
laden
laden