Prozessüberwachungssystem ComoNeo (Theorie und Praxis), P3 Training ComoNeo / PLA-COMNIA

PLA-COMNIA
44002818
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Seminare nach Anwendungen
Werkzeuginnendruck SpritzgussSeminarbeschreibung:
Das Training ist Teil der Produktschulungen und vermittelt die Möglichkeiten und die Bedienung des Prozessmonitors ComoNeo. Die Theorie wird durch praktische Übungen ergänzt.
Seminarinhalt:
- Einrichten des Gerätes
- Anlegen von versch. Werkzeugtypen
- Einrichtung verschiedener Überwachungsstrategien und -methoden
- Einrichtung verschiedener Regelungsstrategien und -methoden
- Exportmöglichkeiten von Daten (CSV / UPC-UA)
- Verbindung zu ComoDataCenter und AkvisIO
- Praktische Übungen am Gerät
Ziele:
- Aufbau und Bedienung ComoNeo
- Geräte setup, Anlegen eines Werkzeugs inkl. Sensorik, eine Überwachungs- und Regelungsstrategie
- Datenexport und Datenübermittlung an externe Systeme
- Praktische Übung des Erlernten
Details zum Seminar:
Dauer [Tage]: 1
Ort: Öffentlicher Seminarort, vor-Ort
Sprache: Deutsch, Englisch
Anmeldung unter: service@kistler.com
Teilnehmer: max. 8
Preis: auf Anfrage. Preis je Teilnehmer, es gibt eine Preisstaffelung
laden
laden