Beschleunigungssensor K-Shear für universelle Anwendungen, 100 g, masseisoliert mit TEDS / 8704B100M1T

Der Kistler Beschleunigungssensor mit Anschluss oben eignet sich für die strukturelle Schwingungsprüfung bei NVH-Tests.
8704B100M1T
18010971
  • Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang, universelle Anwendung
  • Beschleunigungsbereich: ±100 g
  • Masse isoliert
  • Inklusive TEDS
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
100 g
Produkttyp
Gerätetyp
Beschleunigungsmesser
Anzahl der Achsen
1
Technologie
Quarz, Scherung
Messtechnische Kennwerte
Ansprechschwelle (Beschleunigung)
Kleinste Änderung der Messgrösse, die eine wahrnehmbare Änderung der Anzeigegrösse bewirkt, wobei die Änderung der Messgrösse langsam und in eine Richtung erfolgt.
0.006 g RMS
Elektrische Eigenschaften
TEDS
Ja
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Masseisolation
Masseisolation
Ja
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
50 mV/g
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
-0.06
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
100 °C
Befestigung Gewindebohrung
Ja
Befestigung Kleber
Ja
Befestigung magnetisch
Ja
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet
Abdichtung
Hermetische Abdichtung
Allgemeiner Zweck
Ja
Anwendungen
NVH-Test
Anschlüsse
Stecker Typ
Oben, 10-32 negativ
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 100 g, Masseisolierung und TEDS.
laden
laden