Auswerteeinheit KiTorq Stator für alle N3 (bis zu 8192 Impulse + Z-Impuls) Rotoren / 4541AN3

4541AN3
18030485
- Hochpräzise Auswerteeinheit für KiTorq-Messsysteme
- Universeller Einsatz mit verschiedenen Rotoren
- Frei skalierbarer Spannungs- und Frequenzausgang
- Niedrige Einbauhöhe
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Frequenzbereich von Schwingungsbelastungen in 3 Richtungen
10 … 2000 HzAnzahl mechanischer Stöße
1000Mechanische Schockbeschleunigung
650 m/s2Dauer des mechanischen Schocks
3 msDauer der Schwingungsbelastungen in 3 Richtungen
2.5 hBeschleunigung (Amplitude) von Schwingungsbelastungen in 3 Richtungen
200 m/s2laden
laden
laden